車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199830212
EAN:
4031582383867
商品番号:
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅40mm、ハブ長40mmの寸法を備えており、アクスル穴径は15mmです。踏面材質はポリウレタンと鋳造材の組み合わせで構成され、車体はアルミニウム製となっ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅40mm、ハブ長40mmの寸法を備えており、アクスル穴径は15mmです。踏面材質はポリウレタンと鋳造材の組み合わせで構成され、車体はアルミニウム製となっています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。