メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は直径65mm、踏面幅32mm、ハブ長32mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材料で構成された踏面を採用しています。軸穴径は12mmで、精密ボールベアリングを搭載しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は480kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで290kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
S4材質番号
199829018
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
290 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
480 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.17 kg
製品名
Duratech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6201
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
32 mm
トレッド幅
32 mm
直径
65 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール