車輪 80 mm
Novatech
注文番号:
199839178
EAN:
4031582369427
商品番号:
ETY 080x25-Ø25
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅25mmの仕様を備え、ポリウレタン鋳造製のトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は12mm、アクスル穴径は25mmで、精密ボール...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅25mmの仕様を備え、ポリウレタン鋳造製のトレッドにより優れた耐久性と走行性能を実現しています。ハブ長は12mm、アクスル穴径は25mmで、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで滑らかな回転を保証します。静的荷重容量は320kgの高い耐荷重性能を有し、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの仕様となっています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用途での信頼性の高い運用を実現します。
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
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール