メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径75mm、トレッド幅40mmの仕様を備え、ハブ長は40mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの性能を発揮します。本車輪は、重量物の移動や搬送が必要な産業環境での使用に適した高性能なキャスター部品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
S4材質番号
199806315
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
700 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.65 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204ZV
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
40 mm
トレッド幅
40 mm
直径
75 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)