メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅50mmの仕様で、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの寸法を備えています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は900kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで360kg、時速4km/hで450kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途や物流システムでの使用に適した、信頼性の高いキャスター用車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
S4材質番号
199838828
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
450 kg
6km/hの耐荷重
360 kg
静荷重
900 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.62 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
100 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール