車輪 125 mm
Novatech
注文番号:
199831428
EAN:
4031582329483
商品番号:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を実現してい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの仕様となっています。これらの仕様により、様々な産業用途や物流機器での使用に適した信頼性の高い車輪です。