メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅30mmの仕様を備えており、ハブ長は45mm、アクスル穴径は15mmとなっています。トレッド材質はポリウレタンおよび鋳造材で構成されており、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は840kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで335kg、時速4km/hで420kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターシステムにおいて高い信頼性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
S4材質番号
199829478
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
420 kg
6km/hの耐荷重
335 kg
静荷重
840 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
15 mm
ハブの長さ
45 mm
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール