メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅34mmの仕様を備えており、ハブ長は32mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と操作性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで160kg、時速4km/hで200kgの仕様となっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
S4材質番号
199806830
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
200 kg
6km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.55 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6201
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
32 mm
トレッド幅
34 mm
直径
80 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)