メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の高性能車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅25mmの仕様を備え、ハブ長14mm、アクスル穴径20mmの標準的な取付寸法を有しています。トレッド材質はポリウレタン鋳造で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた特性を発揮します。精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで130kg、時速4km/hで160kgの仕様となっています。本車輪は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐久性を満たす設計となっており、様々な運搬・移動用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
S4材質番号
199830220
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
160 kg
6km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
320 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.38 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
14 mm
トレッド幅
25 mm
直径
80 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)