車輪 82 mm
Novatech
注文番号:
199830658
EAN:
4031582318654
商品番号:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅28mmの仕様を備え、ハブ長は26mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた性能...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅28mmの仕様を備え、ハブ長は26mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材料で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた性能を発揮します。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて350kgの仕様となっており、様々な産業用途での使用に対応できます。