車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199830221
EAN:
4031582318845
商品番号:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。外径は100mm、トレッド幅は20mmで、ポリウレタン鋳造製のトレッドを備えています。ハブ長は14mm、アクスル穴径は20mmの仕様となっており、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。外径は100mm、トレッド幅は20mmで、ポリウレタン鋳造製のトレッドを備えています。ハブ長は14mm、アクスル穴径は20mmの仕様となっており、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。静的荷重容量は360kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで140kg、時速4km/hで180kgの性能を発揮します。本製品は、産業用キャスターの要求される耐久性と信頼性を満たすよう設計されています。