- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți după tipul de rulment
-
Rulment cu bile de precizie
Roți cu Rulment cu Bile de Precizie
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 50 mm
Roata Duratech plus este fabricată din poliamidă foarte grea și echipată cu flanșă dublă cu șine, având un diametru de 50 mm și o lățime a benzii de rulare de 26 mm. Lungimea butucului este de 32 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 15 mm, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 480 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 240 kg la viteza de 4 km/h și 200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 60 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 60 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru osie are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), diametrul orificiului pentru axă este de 20 mm, iar lungimea butucului măsoară 14 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 140 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 280 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sisteme AMR, AGV grele, echipamente aeroportuare, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 25 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AMR, AGV grele, echipamentelor medicale și de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 92 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sisteme AGV, echipamente aeroportuare, stivuitoare și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 98 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 98 mm și o lungime a butucului de 40 mm. Orificiul pentru axă are diametrul de 12 mm și este prevăzut cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică, vulcanizată, cu lățimea de 40 mm și corp din poliamidă conductivă electric. Rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Roata este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe altele.
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 45 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 175 mm
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilență cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 175 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Lungimea butucului este de 44 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 8 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 75 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 150 kg.
Roată 175 mm
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilență cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 175 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 8 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 75 kg la viteza de 4 km/h, respectiv o capacitate de încărcare statică de 150 kg.
Roată 200 mm
Roata Maxtech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilență cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Butucul are o lungime de 44 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm de diametru, fiind echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Maxtech pentru rolă este fabricată din polipropilență cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm de diametru, fiind echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilență cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 8 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 75 kg la viteza de 4 km/h, respectiv o capacitate de încărcare statică de 150 kg.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 46 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante are un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8,3 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Roata este construită cu un corp din zinc turnat și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru o funcționare optimă și durabilitate sporită.
Roată 100 mm
Roata Duratech silent este o roată pentru rolă fabricată din poliamidă, cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 36 mm, banda de rulare fiind realizată din același material ca și corpul roții. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, umeziți și are diametrul orificiului pentru axă de 8,4 mm, cu lungimea butucului de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg.
Roată 125 mm
Roata Duratech silent pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul orificiului pentru axă de 8,4 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, umeziți și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 300 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 600 kg.
Roată 125 mm
Roata Maxtech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteze de 4 km/h și respectiv 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale solicitante.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 35 mm și lungimea butucului de 45 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 8,3 mm. Corpul este fabricat din aluminiu, iar banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, echipată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 200 mm
Roata Maxtech pentru roți pivotante are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, cu o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Corpul este fabricat din poliamidă, iar banda de rulare din poliuretan injectat, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 49 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm în diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.