Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu o banda de rulare din poliuretan expandat cu spuma, avand o latime de 50 mm. Diametrul roatii este de 200 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm, cu un orificiu de ax de 8 mm diametru. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 75 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Număr material S4
199005570
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
75 kg
Capacitate de încărcare statică
150 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,66 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
70 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Poliuretan Expandat cu spumă
Diametrul găurii Axă
8 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Negru
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor