Roată 200 mm
Maxtech
Număr comandă:
199005568
EAN:
4031582320626
Numărul produsului:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu o banda de rulare din poliuretan exp...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu o banda de rulare din poliuretan expandat cu spuma, avand o latime de 30 mm. Diametrul roatii este de 200 mm, iar lungimea butucului este de 44 mm, cu un orificiu de ax de 8 mm diametru. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o rotire fluida si fiabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 200 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita mobilitate controlata si siguranta in exploatare.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor