Roată 175 mm
Maxtech
Număr comandă:
199005566
EAN:
4031582320602
Numărul produsului:
PNP 175x30-Ø8 HL44
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Maxtech este o roata pentru castor cu diametru de 175 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale. Banda de r...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata pentru castor cu diametru de 175 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale. Banda de rulare are o latime de 30 mm si este fabricata din Poliuretan Expandat cu spuma, material care asigura o buna aderenta si durabilitate. Corpul rotii este realizat din Polipropilena, iar sistemul de rulare utilizeaza Rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima si eficienta. Butucul rotii are o lungime de 44 mm, iar orificiul de ax prezinta un diametru de 8 mm, permitand o montare sigura pe castor. Capacitatea de incarcare statica a rotii este de 150 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 75 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru transportul de marfuri in medii cu cerinte moderate de mobilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor