- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți după tipul de rulment
-
Rulment cu bile de precizie
Roți cu Rulment cu Bile de Precizie
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este construită cu corp din fontă și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică de 660 kg la viteza de 4 km/h și 550 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru role cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată pe corp din fontă. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 92 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 80 mm și lungimea butucului de 92 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 25 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar cea dinamică de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Novatech este o roată tehnică cu diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 70 mm, fabricată din oțel și fier cu bandaj din poliuretan turnat și rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 70 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar cea dinamică variază între 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 250 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 40 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 8400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 4200 kg la viteza de 4 km/h și 3500 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 150 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 85 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 85 mm și lățimea benzii de rulare de 95 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 20 mm și lungimea butucului de 95 mm. Corpul este fabricat din oțel, fier, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1800 kg, iar cea dinamică de 900 kg la viteza de 4 km/h și 720 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 100 mm
Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 100 mm, lățimea benzii de 50 mm și lungimea butucului de 60 mm, cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 1200 kg, respectiv capacități dinamice de 720 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 160 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1700 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este construită cu corp din fontă și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar capacitatea dinamică este de 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe ridicate în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Novatech este o roată tehnică cu diametrul de 160 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă cu diametrul de 20 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1800 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1100 kg la viteza de 4 km/h și 900 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată industrială cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 100 mm, fabricată din fontă cu bandaj din poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 120 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 40 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 5200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 3120 kg la viteza de 4 km/h și 2600 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale grele care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 300 mm
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, realizată din fontă cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă foarte grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții și este echipată cu rulment cu bile de precizie. Roata are un diametru de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 2800 kg, iar capacitatea dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 125 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2040 kg la viteza de 4 km/h și 1700 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 3400 kg.
Roată 150 mm
Roata Duratech pentru roți este fabricată din poliamidă foarte grea, cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, iar butucul are lungimea de 60 mm cu diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare statică de 4200 kg. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2520 kg la viteza de 4 km/h și 2100 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 160 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 30 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4500 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2700 kg la viteza de 4 km/h și 2250 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Duratech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă foarte grea, cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 35 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 5600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 3360 kg la viteza de 4 km/h și 2800 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru roți cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Corpul este realizat din fontă, iar banda de rulare din poliuretan turnată, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 3600 kg, iar cea dinamică de 2160 kg la viteza de 4 km/h și 1800 kg la viteza de 6 km/h.