Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Maxtech este o roata pentru castor confectionata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm din poliuretan injectat. Diametrul roatii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 300 kg la viteza de 6 km/h si 300 kg la viteza de 4 km/h, asigurand performante fiabile in aplicatii industriale si comerciale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
Număr material S4
199034205
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,66 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
96 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
48 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural