Roată 200 mm
Maxtech
Număr comandă:
199034873
EAN:
4031582323061
Numărul produsului:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu un diametru de 200 mm si o lungime a but...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Maxtech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu un diametru de 200 mm si o lungime a butucului de 60 mm. Banda de rulare este confectionata din poliuretan injectat, avand o latime de 50 mm, ceea ce asigura o aderenta optima si o durabilitate superioara. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care garanteaza o rotatie fluidă si eficienta. Orificiul axei are un diametru de 25 mm, permitand o montare standardizata pe diverse sisteme de castor. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 1000 kg, oferind o stabilitate exceptionala in conditii statice. Pentru utilizarea dinamica, roata suporta o capacitate de 400 kg la o viteza de 6 km/h sau 500 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale diverse care necesita mobilitate controlata si fiabilitate.