車輪 300 mm
Elastech車輪は、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/hで600kg、速度6km/hで480kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅85mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、軸穴径12mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボアベアリング、軸穴径17mm、ハブ長54mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応し、静荷重1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 80 mm
Puretech車輪は、直径80mm、トレッド幅30mmの硬質ゴム(黒)を採用したキャスター用車輪です。本体はシートスチール製で、ローラーベアリングを内蔵し、軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に適しています。
車輪 250 mm
Puretech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、硬質ゴム(黒)のトレッドを装備しています。プレーンベアリング仕様で、軸穴径20.1mm、ハブ長58mmの寸法を持ちます。動荷重は4km/h時に180kg、静荷重は360kgの耐荷重性能を実現しています。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応する汎用性の高い製品です。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、プレーンベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した設計となっており、軽量でありながら高い耐久性を実現しています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用しています。プレーンベアリングを採用し、動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgの荷重容量を有します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されており、軽量でありながら高い耐荷重性能を実現しています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの仕様となっており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体およびトレッド材質はポリプロピレン製で、ローラーベアリングを採用し、軸穴径は12mmです。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した産業用車輪として設計されており、優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで幅広い移動機器に使用できる汎用性の高い車輪です。
車輪 65 mm
Basetech車輪は、直径65mm、トレッド幅30mm、ハブ長34.5mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用しています。プレーンベアリングを採用し、動荷重120kg(速度4km/h時)、静荷重240kgの荷重容量を有します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は時速4kmで125kg、静的荷重容量は250kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は時速4kmで160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用しています。プレーンベアリングを採用し、動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgの負荷容量を有します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体とトレッドの両方にポリプロピレン材を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの仕様となっており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 100 mm
Basetech車輪は、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪です。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、直径125mm、トレッド幅43mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応可能な高性能車輪です。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、直径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高精度と耐久性を兼ね備えた産業用途向けの高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に140kg、静的荷重容量は280kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、AGVシステム、フォークリフト、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応します。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1680kg、速度6km/hで1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体はポリプロピレン製、トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、優れた耐久性を実現しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を持ちます。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用および商業用アプリケーションに最適な性能を提供します。