車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、直径150mm、トレッド幅46mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つポリアミド製車輪です。ローラーベアリングを採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に適用可能なキャスター用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッド材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様で、コーンボールベアリングを採用し、軸穴径は8mmです。動的荷重は速度3km/h時に80kg、静的荷重は160kgの負荷容量を有しており、産業用途での安定した性能を提供します。耐久性に優れた構造により、様々な作業環境での使用に適したキャスターホイールとして設計されています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。軸穴径は8mmです。動荷重は速度3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有しており、産業用途での安定した性能を提供します。耐久性に優れた構造により、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッド材質は硬質ゴム、ノンマーキング仕様で、コーンボールベアリングを採用し、軸穴径は8mmです。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mmの仕様で設計されています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を採用し、プレーンベアリングを搭載しています。軸穴径は8.3mm、ハブ長は46mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgとなっており、産業用途での安定した使用が可能です。耐久性と操作性を両立した設計により、様々な移動機器や台車での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重150kg、動的荷重75kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を発揮します。
車輪 75 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、軸穴径6mmの寸法を持つシートスチール製ボディのホイールです。トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、コーンボールベアリングを搭載しています。動的荷重は3km/h時に55kg、静的荷重は110kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 80 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅35mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には硬質ゴム、黒を使用しています。荷重性能は、静荷重140kg、動荷重70kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での安定した性能を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現し、耐久性と操作性を両立した設計となっています。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。荷重性能は、静的荷重270kg、動的荷重135kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い耐荷重性能を実現しています。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、硬質ゴムトレッドが優れた耐久性と適度なグリップ力を確保します。
車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8.3mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質はポリプロピレン、トレッド材質は硬質ゴム(黒)を採用しています。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。精密な軸受構造により、長期間にわたって滑らかな回転動作を維持し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は25mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に205kg、静荷重は410kgの耐荷重性能を持ち、工場や倉庫での重量物搬送に適した高耐久性を実現しています。精密な寸法設計により、様々なキャスター用途に対応可能な汎用性の高い製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長74mm、軸穴径25mmの寸法を持つポリプロピレン製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた製品です。ローラーベアリングを採用し、静的荷重590kg、動的荷重295kg(速度4km/h時)の負荷能力を有しており、産業用途における高い耐荷重性能と安定した回転性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 300 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な耐久性と安定性を提供します。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性を実現しています。