コンテナ建設用キャスターと車輪
車輪 100 mm
Elastech車輪は、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長45mm、軸穴径8.3mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径20mm、ハブ長60mmの設計で、精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、AGVシステム、フォークリフト、輸送機器など幅広い産業用途に対応した信頼性の高い車輪です。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径25mm、ハブ長60mmの精密ボールベアリング仕様により、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化された設計となっています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長62mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1440kg、速度6km/hで1200kgに対応し、静的荷重容量は2880kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に700kg、静的荷重容量は1400kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応する高性能車輪です。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、直径140mm、トレッド幅60mm、ハブ長65mm、軸穴径12mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング、封止仕様により滑らかな回転を実現します。動荷重700kg(3km/h時)、静荷重1400kgの優れた耐荷重性能を持ち、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッド材質はポリウレタン樹脂成型で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時300kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、車軸穴径25mm、ハブ長50mmの寸法を持ちます。本体は鋼鉄製、トレッドはポリウレタン鋳造材を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に550kg、静的荷重容量は1100kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応した信頼性の高い車輪です。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング、封止構造により優れた耐久性を実現しています。動的荷重容量は3km/h時に630kg、静的荷重容量は1260kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 300 mm
Elastech車輪は、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/hで600kg、速度6km/hで480kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅85mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、軸穴径12mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボアベアリング、軸穴径17mm、ハブ長54mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応し、静荷重1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、直径125mm、トレッド幅43mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質も車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に300kg、静的荷重容量は600kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応可能な高性能車輪です。
車輪 60 mm
Novatech車輪は、直径60mm、トレッド幅20mm、ハブ長12mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高精度と耐久性を兼ね備えた産業用途向けの高性能車輪です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に140kg、静的荷重容量は280kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、AGVシステム、フォークリフト、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応します。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、物流システムなど幅広い産業分野での使用に適しています。高い耐荷重性能と精密な構造により、重要な産業用途において信頼性の高い性能を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1680kg、速度6km/hで1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長58mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgの優れた耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トローリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッドはポリウレタン樹脂成型で構成され、ステンレスローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgを実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、直径150mm、トレッド幅46mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つポリアミド製車輪です。ローラーベアリングを採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に適用可能なキャスター用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。本体材料には導電性ポリアミドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理が施されており、静的荷重容量320kg、動的荷重容量160kg(速度4km/h時)を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。