- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- Mobilier și design
-
Designeri
Role și Roți pentru Mobilier Designer
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și rezistență pentru echipamentele respective.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanță optimă, cu un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru diverse aplicații precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate și stabilitate în medii profesionale și rezidențiale.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata este construită cu un corp din poliamidă durabilă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără frecare. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă durabilă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și de lungă durată. Înălțimea totală a produsului este de 82 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 55 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată pentru durabilitate uniformă, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 57 mm, dimensiune compactă ideală pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, făcând-o potrivită pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 55 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație necesară. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând uniformitatea și durabilitatea. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 55 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate uniformă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 57 mm, oferind un profil compact. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru aplicații diverse precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 55 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 35 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație necesară. Roata cu diametrul de 35 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând uniformitatea și durabilitatea. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile compacte includ o înălțime totală de 33 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc, cărucioare de medicamente, cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune și mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru lagărul de rotire. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 75 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și de birou, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 180 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din polipropilenă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar lagărul este de tip rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 80 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din polipropilenă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 65 mm
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 65 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Rola pivotantă 55 mm
Rola pivotantă Anika este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata este construită cu un corp din poliamidă durabilă și o bandă de rulare din poliuretan injectat pentru o aderență optimă și o funcționare silențioasă, fiind echipată cu un rulment simplu cu tub spacer pentru o mișcare eficientă. Roata are un diametru de 55 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier, spitale, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, scaune de birou și mobilier de birou.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 75 mm este fabricată din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Produsul prezintă o înălțime totală de 84 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 50 kg la viteza de 3 km/h, respectiv o capacitate statică de 100 kg. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate eficiente pentru diverse aplicații din mediul rezidențial și comercial.
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montaj și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare fluidă. Roata cu diametrul de 75 mm este fabricată din poliamidă, având banda de rulare identică cu corpul roții și este susținută de un rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Ansamblul prezintă o înălțime totală de 84 mm și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 50 kg la viteza de 3 km/h, respectiv o capacitate statică de 100 kg. Produsul este destinat utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate eficiente pentru diverse aplicații din mediul rezidențial și comercial.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din poliamidă pentru corpul principal și cauciuc termoplastic pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 87 mm. Această rolă pivotantă este special concepută pentru aplicații în mobilier, fiind ideală pentru noptiere, mobilier media, scaune de birou și diverse tipuri de mobilier de birou, oferind mobilitate și funcționalitate superioară în medii profesionale și rezidențiale.