Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Numărul produsului:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipării mobilierului și echipamentelor mobile din domeniul medi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipării mobilierului și echipamentelor mobile din domeniul medical, industrial și de birou. Racordul rolei este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând fixarea ferm în locașul corespunzător al structurii susținute. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este montată pe un rulment simplu, iar banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a rolei este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate de raze X, cărucioare de catering, sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier de birou, mobilier media, mobilier și sisteme pentru spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat