Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Linea light este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile, facilitând manevrabilitatea în spații restrânse. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Banda de rulare este confecționată din poliuretan injectat cu proprietăți conductoare electrice, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, ceea ce face acest produs ideal pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 75,5 mm, dimensiune compactă care o recomandă pentru mobilier și echipamente cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, iar capacitatea dinamică atinge 90 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în utilizare continuă. Rola Linea light este utilizată pe scară largă în cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, echipamente medicale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
Număr material S4
990770563
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
90 kg
Capacitate de încărcare statică
180 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,16 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Gri argintiu (RAL7001)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
130 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
65 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată echipării mobilierului și echipamentelor mobile din domeniul medical, industrial și de birou. Racordul rolei este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând fixarea ferm în locașul corespunzător al structurii susținute. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este montată pe un rulment simplu, iar banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din poliamidă conductivă electric. Înălțimea totală a rolei este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 180 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 90 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este potrivit pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN și aparate de raze X, cărucioare de catering, sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier de birou, mobilier media, mobilier și sisteme pentru spitale, azile și cămine de bătrâni.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg