Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10, oferind o soluție de montaj eficientă pentru diverse aplicații. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație necesară. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp roată, garantând uniformitatea și durabilitatea. Sistemul de rulare utilizează rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a produsului este de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
37 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
57 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,65 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
8 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
18 mm
Interferență pivotantă
94 mm
Raza de pivotare
47 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
11 mm
Diametru
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în aplicații de mobilier, cu un design compact și fiabil. Racordul de fixare este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură a rolei în componenta de susținere. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care asigură rotirea liberă a rolei în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 55 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, iar banda de rulare este din același material cu corpul roții, respectiv poliamidă. Corpul roții este realizat din poliamidă, oferind o combinație echilibrată între rezistență mecanică și greutate redusă. Înălțimea totală a produsului este de 57 mm, ceea ce permite integrarea rolei în mobilier cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg