Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Numărul produsului:
5925UOI055L51-8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 55 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este montată pe rulment simplu cu tub spacer. Dimensiunile generale includ înălțimea totală de 57 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă