Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă pentru corp, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOH065L51-10
EAN
4031582403978
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
112 mm
Raza de pivotare
56 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă, material rezistent și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și stabilitate în aplicații diverse. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, ceea ce asigură o uzură uniformă și o performanță constantă. Rulmentul utilizat este de tip simplu, optimizat pentru funcționarea liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură. Această rolă pivotantă este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, echipamente spitalicești, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, destinată aplicațiilor medicale și industriale diverse. Carcasa este fabricată din poliamidă, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, oferind stabilitate și durabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, asigurând o mișcare liniștită și controlată. Rulmentul utilizat este de tip simplu, optimizat pentru funcționarea fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care garantează performanța în aplicații precum cărucioare de anestezie, noptiere, brate pentru tomografe CT și RMN, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, echipamente medicale, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie. Această rolă este soluția ideală pentru mediile spitalicești, azile și camine de bătrâni, precum și pentru mobilierul de birou și media.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg