Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403992
Numărul produsului:
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, destinată aplicațiilor medic...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, destinată aplicațiilor medicale și industriale diverse. Carcasa este fabricată din poliamidă, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, oferind stabilitate și durabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, asigurând o mișcare liniștită și controlată. Rulmentul utilizat este de tip simplu, optimizat pentru funcționarea fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune compactă care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilier și echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care garantează performanța în aplicații precum cărucioare de anestezie, noptiere, brate pentru tomografe CT și RMN, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, echipamente medicale, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie. Această rolă este soluția ideală pentru mediile spitalicești, azile și camine de bătrâni, precum și pentru mobilierul de birou și media.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă