Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Anika este o soluție de mobilitate compactă și fiabilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o instalare sigură și rapidă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 55 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a rolei este de 57 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în designul mobilierului fără a afecta stabilitatea sau estetica. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, spitale, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și mobilier de birou. Această rola pivotantă combină performanța tehnică cu versatilitatea aplicațiilor, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul mobilierului profesional și rezidențial.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
37 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
57 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,07 kg
Nume produs
Anika
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
8 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
18 mm
Interferență pivotantă
94 mm
Raza de pivotare
47 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
11 mm
Diametru
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Ax
S70-10x10 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, destinată utilizării în noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou. Racordul de montaj este o gaură oarbă pentru racordul B10, care permite fixarea rolei în componența piesei de mobilier fără elemente de prindere suplimentare. Carcasa este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care asigură rotirea liberă a rolei în jurul axei verticale și manevrabilitatea mobilierului în orice direcție. Roata are un diametru de 55 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, oferind aderență bună și protecție împotriva uzurii, iar corpul roții este din poliamidă. Înălțimea totală a rolei este de 57 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg