Rola pivotantă 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385724
Numărul produsului:
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Stylea este o rola pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o pl...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Stylea este o rola pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o placă pătrată pentru fixare. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitatea și flexibilitatea necesare în utilizarea zilnică. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la uzură. Banda de rulare a roții este confecționată din cauciuc termoplastic, material care garantează o aderență bună și o funcționare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul utilizat este de tip simplu cu tub spacer, asigurând o rotație fluidă și o distribuție uniformă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 87 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în structurile de mobilier existente. Această configurație tehnică face din Stylea o soluție fiabilă și eficientă pentru mobilitatea mobilierului, combinând materiale de calitate cu un design funcțional adaptat cerințelor industriei de mobilier contemporan.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație