Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Numărul produsului:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o placă pătrată pentru montare, care oferă o soluție de mobilitate c...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Stylea este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o placă pătrată pentru montare, care oferă o soluție de mobilitate controlată pentru diverse aplicații de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și ușor, care asigură durabilitate și rezistență la uzură în condiții de utilizare intensă. Sistemul de pivotare este realizat prin intermediul unei tije pivotante, care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile, facilitând manevrabilitatea și flexibilitatea de deplasare. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă, asigurând stabilitate structurală, în timp ce banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație liniștită și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a rolei este de 87 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilier. Stylea este destinată utilizării în aplicații variate, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru necesitățile de mobilitate în mediile rezidențiale și comerciale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație