Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Numărul produsului:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montare și o tijă pivotantă din poliamidă care a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o placă pătrată pentru montare și o tijă pivotantă din poliamidă care asigură mobilitate omnidirecțională. Carcasa din poliamidă oferă durabilitate și rezistență la uzură, fiind concepută pentru a suporta solicitări mecanice continue. Roata cu diametrul de 75 mm este fabricată din poliamidă, având o structură identică cu cea a corpului pentru coeziune constructivă, și este dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care garantează rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 84 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de repaos, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametru esențial pentru aplicații care implică deplasare frecventă. Rola Stylea este destinată utilizării în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru echipamentele care necesită mobilitate controlată și frânare eficace a roții.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă