Rola pivotantă 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Numărul produsului:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o placă pătrată pentru fixare sigură și versatilă. Carc...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o placă pătrată pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este construită din poliamidă, cu o suprafață de rulare identică cu corpul roții pentru o aderență uniformă și o mișcare liniștită. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o distribuție optimă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 84 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, iar capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații care necesită mobilitate controlată. Stylea este recomandată pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru deplasarea ușoară a pieselor de mobilier în medii rezidențiale și comerciale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă