Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din polipropilenă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,08 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
112 mm
Raza de pivotare
56 mm
Roată
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru echipamente medicale și mobilier profesional, care combină o construcție compactă cu performanțe de încărcare ridicate. Racordul rolei este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o fixare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei și ghidarea fluentă a ansamblului în timpul deplasării. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotație constantă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este din același material, identic cu corpul roții, oferind o suprafață uniformă și rezistentă la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, valoare care permite integrarea produsului în construcții cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care susțin utilizarea în cărucioare de anestezie, noptiere, tomografe, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete sau ventilatoare.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Rola pivotantă cu frână de roată Linea light este destinată sistemelor mobile cu cerințe de manevrabilitate. Fixarea se realizează printr-o gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este o tijă pivotantă din poliamidă, care permite rotirea rolei. Roata are diametrul de 65 mm, este echipată cu rulment simplu cu tub Spacer, iar banda de rulare este din același material ca și corpul roții, polipropilenă. Înălțimea totală este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar cea dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru: cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg