Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404050
Numărul produsului:
5925POI065L51-10 KICK PEDAL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână de roată Linea light este destinată sistemelor mobile cu cerințe de manevrabilitate. Fixarea se realizea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu frână de roată Linea light este destinată sistemelor mobile cu cerințe de manevrabilitate. Fixarea se realizează printr-o gaură oarbă pentru racordul B10. Carcasa este o tijă pivotantă din poliamidă, care permite rotirea rolei. Roata are diametrul de 65 mm, este echipată cu rulment simplu cu tub Spacer, iar banda de rulare este din același material ca și corpul roții, polipropilenă. Înălțimea totală este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar cea dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru: cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă