Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Numărul produsului:
5925POI065L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru echipamente medicale și mobilier profesional, care combină...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, concepută pentru echipamente medicale și mobilier profesional, care combină o construcție compactă cu performanțe de încărcare ridicate. Racordul rolei este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o fixare sigură și stabilă în structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei și ghidarea fluentă a ansamblului în timpul deplasării. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotație constantă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este din același material, identic cu corpul roții, oferind o suprafață uniformă și rezistentă la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, valoare care permite integrarea produsului în construcții cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care susțin utilizarea în cărucioare de anestezie, noptiere, tomografe, cărucioare de medicamente, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete sau ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă