Rola pivotantă 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406375
Numărul produsului:
5920UOI055L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fab...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stylea este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată pentru durabilitate uniformă, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 57 mm, dimensiune compactă ideală pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, făcând-o potrivită pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă