Rola pivotantă cu Frână de roată 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406412
Numărul produsului:
5925UOI055L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 55 mm este construită din poliamidă pentru corp, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, asigurând durabilitate uniformă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 57 mm, oferind un profil compact. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru aplicații diverse precum noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă