Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea este o soluție de mobilitate echipată cu o tijă filetată cu Gat Hexagonal în partea superioară, care asigură o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este realizată din Poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația fluidă și controlată a rolei. Roata cu diametrul de 75 mm este construită cu corp din Poliamidă și bandă de rulare din Poliuretan Injectat, fiind echipată cu Rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 82 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru mobilier ușor și mediu. Frâna de roată integrată oferă control suplimentar și stabilitate atunci când este necesară imobilizarea. Rola Linea este recomandată pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, unde fiabilitate și performanță sunt esențiale pentru funcționarea optimă a pieselor mobile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394528
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
82 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă filetată cu Gat Hexagonal, partea superioară
Diametru Tijă
10 mm
Lungime Tijă
15 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
162 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
81 mm
Diametru filet
10 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Linea
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, care asigură o fixare sigură și standardizată. Carcasa este realizată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este susținut de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu un corp din poliamidă combinat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, oferind o aderență excelentă și o mișcare liniștită. Rulmentul cu bile de precizie integrat asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a rolei este de 75 mm, ceea ce o face ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Linea este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind versatilitate și fiabilitate în diverse contexte de utilizare.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg