Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 pentru fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 65 mm este realizată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea optimă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, scaune de birou, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920UOI065L51-10
EAN
4031582404081
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
46 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
112 mm
Raza de pivotare
56 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
13,9 mm
Diametru
65 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar mecanismul de pivotare este realizat din tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții, asigurând o aderență uniformă și o mișcare liniștită. Rulmentul simplu cu tub Spacer oferă o rotație fluidă și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face ca Stylea să fie ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, unde se necesită mobilitate controlată și frânare fiabilă.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este o soluție de mobilitate destinată aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile, oferind flexibilitate maximă în manevrarea mobilierului. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând durabilitate și consistență în performanță, și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer care asigură o rotație lină și eficientă. Dimensiunea totală a roții este de 68 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea aplicațiilor de mobilier standard. Capacitatea de încărcare statică a acestei role este de 100 kg, permițând suportarea unei greutăți semnificative în condiții staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând stabilitate și control în timpul deplasării mobilierului. Frâna de roată integrată oferă siguranță suplimentară prin imobilizarea roții atunci când este necesară, prevenind deplasarea accidentală a mobilierului.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg