Rola pivotantă cu Frână de roată 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404074
Numărul produsului:
5925UOI065L51-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este o soluție de mobilitate destinată aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier medi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Stylea este o soluție de mobilitate destinată aplicațiilor în noptiere, mobilier, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile, oferind flexibilitate maximă în manevrarea mobilierului. Roata cu diametrul de 65 mm este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând durabilitate și consistență în performanță, și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer care asigură o rotație lină și eficientă. Dimensiunea totală a roții este de 68 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea aplicațiilor de mobilier standard. Capacitatea de încărcare statică a acestei role este de 100 kg, permițând suportarea unei greutăți semnificative în condiții staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând stabilitate și control în timpul deplasării mobilierului. Frâna de roată integrată oferă siguranță suplimentară prin imobilizarea roții atunci când este necesară, prevenind deplasarea accidentală a mobilierului.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă