Rola pivotantă 100 mm
Linea light
Număr comandă:
990771272
EAN:
4031582370720
Numărul produsului:
5920XSP100L51-11 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate profesională dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o fi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate profesională dotată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, asigurând o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei în toate direcțiile. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și durabilă, iar banda de rulare este confecționată din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, iar corpul roții din poliamidă conductivă electric, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm, oferind o dimensionare compactă și versatilă. Capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în aplicații intensive. Rola pivotantă Linea light este destinată unei game largi de aplicații medicale și comerciale, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.