Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Numărul produsului:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este echipată cu gaură oarbă pentru racordul B10 și carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata cu diametrul de 75 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, montată pe rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și de birou, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier spitalicesc și de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.