Rola pivotantă 75 mm
Linea light
Număr comandă:
990770551
EAN:
4031582399066
Numărul produsului:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a roții în toate direcțiile. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți conductoare electrice, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Corpul roții este din poliamidă conductivă electric, iar rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Dimensiunea totală a roletei este de 75,5 mm în înălțime. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Rola pivotantă Linea light este destinată unei game largi de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, noptiere, brate pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă