- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
-
торгове обладнання
Колісні опори та колеса для торгівлі та рітейлу
Колесо 300 mm
Колесо Elastech діаметром 300 мм з шириною протектора 55 мм має алюмінієвий корпус та еластичну шину без маркування, вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором осі 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначене для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, машинобудування та інших промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник з отвором під вісь діаметром 17 мм та довжиною маточини 90 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм, довжиною маточини 95 мм і діаметром отвору осі 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм, шириною протектора 80 мм та довжиною маточини 85 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 54 мм та діаметр отвору під вісь 17 мм. Оснащене будівлею з шпонковим пазом, забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech виготовлене зі сталі аркуша з протектором з литої гуми чорного кольору, має діаметр 80 мм та ширину протектора 30 мм. Довжина маточини становить 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнане роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична - 140 кг. Призначене для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech діаметром 250 мм з шириною протектора 50 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору. Конструкція включає підшипник ковзання, отвір осі діаметром 20,1 мм та довжину маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 180 кг при швидкості 4 км/год, статична - 360 кг. Колесо підходить для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 100 мм та ширину протектора 36 мм, довжина маточини складає 44,4 мм з діаметром отвору під вісь 12 мм. Протектор виготовлений з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Довжина маточини становить 44,4 мм з діаметром отвору під вісь 12 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 48 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 44,4 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 65 мм, ширину протектора 30 мм та довжину маточини 34,5 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм та ширину протектора 34 мм, довжина маточини складає 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Довжина маточини становить 44,4 мм з діаметром отвору під вісь 12 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 100 мм та ширину протектора 36 мм, при цьому довжина маточини становить 44,4 мм з отвором для осі діаметром 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником та протектором з ідентичності з корпусом колесо. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 125 мм, ширину протектора 43 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, оснащене підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год, статична - 600 кг. Призначене для використання в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих і платформних візках, роликових клітках, меблях і виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 60 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 12 мм, при цьому діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор - з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та медичному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 14 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 140 кг при швидкості 3 км/год, статична - 280 кг, що робить його придатним для широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 25 мм та довжиною маточини 12 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 3 км/год, статична - 320 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 92 мм з діаметром отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм, має діаметр 100 мм та довжину маточини 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Оснащене роликовим підшипником, забезпечує динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості 3 км/год та статичну вантажопідйомність 160 кг. Призначене для використання в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах і транспортному обладнанні.