- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Екстремальне важке навантаження | > 1.500 кг
Колеса для надвеликих навантажень
Колесо 200 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з точним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 80 мм з поліуретану, відлитого, та довжиною ступиці 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Статична вантажопідйомність становить 3360 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, довжина ступиці складає 92 мм, а отвір осі має діаметр 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 2000 кг при швидкості 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина ступиці складає 92 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 3600 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 1800 кг при швидкості 6 км/год та 2160 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 40 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 8400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 3500 кг при швидкості 6 км/год та 4200 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, при цьому втулка має довжину 120 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 5200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2600 кг при швидкості 6 км/год або 3120 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech являє собою касторне колесо, виготовлене з чавуну з поліуретановою відлитою бігівкою шириною 50 мм. Колесо має зовнішній діаметр 300 мм та встановлюється на осьовому отворі діаметром 30 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 2800 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 1400 кг при швидкості руху 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у касторах, призначених для транспортування важких вантажів у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду надзвичайно важкої категорії з діаметром 100 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що забезпечує надійність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості: 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду надзвичайно важкої конструкції з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 125 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для мобільних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Компонент обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 3400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1700 кг при швидкості 6 км/год або 2040 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних середовищах.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 30 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 4200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 2100 кг при швидкості 6 км/год та 2520 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої ваги з діаметром 160 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 30 мм у діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 4500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості: 2250 кг при швидкості 6 км/год та 2700 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech надійним рішенням для важких промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої конструкції з точним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 35 мм. Статична вантажопідйомність становить 5600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 2800 кг при швидкості 6 км/год або 3360 кг при швидкості 4 км/год. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, при цьому втулка має довжину 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса досягає 3600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1800 кг при швидкості 6 км/год або 2160 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 400 мм, при цьому довжина ступиці складає 120 мм, а отвір осі має діаметр 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 6400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 3200 кг при швидкості 6 км/год та 3840 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, при цьому втулка має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 100 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, а довжина ступиці складає 120 мм з отвором під вісь діаметром 35 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса досягає 4400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2200 кг при швидкості 6 км/год та 2640 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 400 мм, довжина ступиці дорівнює 90 мм, а отвір осі має діаметр 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 5000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2500 кг при швидкості 6 км/год або 3000 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання у важких промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, при цьому довжина ступиці дорівнює 62 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою бігівкою шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина ступиці 90 мм, а діаметр отвору осі 30 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу та надійність. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 150 мм при ширині протектора 80 мм, довжина ступиці становить 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 35 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 6000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 3000 кг при швидкості 6 км/год або 3600 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 200 мм, ширину протектора 80 мм та довжину втулки 90 мм, з отвором осі діаметром 40 мм. Статична вантажопідйомність становить 9000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 4500 кг при швидкості 6 км/год та 5400 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 250 мм, ширину протектора 80 мм та довжину втулки 90 мм, з отвором осі діаметром 50 мм. Статична вантажопідйомність становить 11000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 5500 кг при швидкості 6 км/год та 6600 кг при швидкості 4 км/год. Протектор колеса ідентичний з корпусом, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
Колесо 300 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду надзвичайно важкої категорії з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 300 мм та ширину протектора 80 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 90 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 50 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 13000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 6500 кг при швидкості 6 км/год або 7800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в умовах інтенсивного навантаження та різних режимів експлуатації.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, довжина ступиці складає 90 мм, а отвір осі має діаметр 35 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 2000 кг при швидкості 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Frequently Asked Questions
Переваги надзвичайно важких колісних опор
Надважкі колеса розроблені для вимогливих застосувань, де кожне колесо повинно надійно витримувати понад 1500 кг під час запуску, кочення та рульового управління, передбачуваного перемикання за зміною. Наші колеса виготовлені з посилених матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Щоб максимізувати продуктивність, з'єднайте колесо з однаковим номінальним корпусом коліс і переконайтеся, що концепція осі/маточини та умови підлоги правильно підібрані. Надважкі колеса TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Надзвичайно висока вантажопідйомність - Колесові корпуси, маточини, протектори та підшипники розроблені для перенесення екстремальних ваг без надмірної деформації. Кінцеве допустиме навантаження залежить від повної системи касточки та правильного монтажу - обидва мають вирішальне значення для досягнення номінальної потужності та стабільності.
Оптимізована Довговічність - Міцні компоненти протистоять зносу від чорнових підлог, порогів та робочих циклів зупинки та запуску. Там, де присутні ударні навантаження, відповідний вибір підшипників допомагає зберегти продуктивність з часом.
Збільшення вартості життєвого циклу - Підшипники із захисним ущільненням та відповідним змащенням допомагають підтримувати безперебійну роботу між інтервалами технічного обслуговування, підтримуючи час безперебійної роботи. Поєднання тривалого терміну зносу та легшого переміщення сприяє зниженню загальної вартості володіння у вимогливих застосуваннях.
Типи надважких коліс
Надміцні поліуретанові колеса
Надміцні поліуретанові колеса забезпечують дуже низький опір коченню і високу зносостійкість при постійних навантаженнях. Вони добре підходять для тривалих пробігів, повторних циклів старт-стоп та гладких промислових підлог. Одним із прикладів надзвичайно важких поліуретанових коліс є наша серія FTP. Вони поєднують литий поліуретановий протектор, з чавунним корпусом колеса та прецизійним кульковим підшипником. Колеса FTP бувають різних діаметрів, причому найменший, здатний статично обробляти понад 1500 кг, становить 150 мм. У своїй найбільшій конфігурації (500 мм) вони здатні статично обробляти навантаження до 8000 кг на колесо - це 4000 кг при 6 км/год і 4800 кг при 6 км/год.
Надміцні поліамідні колеса
Надміцні поліамідні колеса вибираються тоді, коли максимальна вантажопідйомність та стабільність розмірів мають перевагу над захистом підлоги та акустичним комфортом. Поліамід переносить дуже високі навантаження і забезпечує тверду, точну ходову поверхню. Однак користувачі повинні очікувати більш високого поверхневого тиску та гучнішого руху порівняно з більш м'якими матеріалами. У нашому виборі колеса MOP виділяються як помітний приклад. Вони поєднують міцний повністю поліамідний корпус колеса та протектор з прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметри коливаються від 100 мм до 400 мм, доступні різні діаметри маточини. У своїй найбільшій комплектації колеса MOP здатні обробляти статичні навантаження до 9000 кг на колесо.
Області застосування для надважких колісних колісних опор
Надміцні колеса касика використовуються там, де необхідні екстремальні корисні навантаження, довгі робочі цикли та точне маневрування. В інтралогістиці та дистрибуції вони підтримують важкі транспортні рішення та високопродуктивні потоки в операціях дилерів обладнання. У машинобудуванні та майстернях, таких як машинобудування, контейнерне будівництво та транспортне обладнання, вони витримують чорнові підлоги та часті цикли зупинки та запуску. Автомобільне використання варіюється від виробничих та платформних візків до автомобільних середовищ OEM, де передбачуваний контроль та високі показники навантаження забезпечують своєчасний потік матеріалів - забезпечуючи поєднання кожного колеса з відповідним корпусом коліс та концепцією підшипника для конкретного застосування.