- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за типом підшипника
-
Підшипник ковзання
Колісні опори з підшипниками ковзання
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для мобільного обладнання та меблів. Встановлюється вона за допомогою отвору під болт, до якого кріпляться стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, який знижує рівень шуму та забезпечує зчеплення з підлогою. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори складає 100 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також в меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Колісна опора Alpha належить до категорії поворотних колісних опор із загальним галькою, призначених для промислового застосування в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та рівномірний розподіл зусиль на монтажну поверхню. Корпус опори виготовлений з вуглецевої сталі, що забезпечує високу механічну міцність, а поворотний вузол реалізовано на основі двох мʼячів перегонів, які гарантують плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 80 мм має підшипник ковзання, що забезпечує низький опір обертанню, а протектор виготовлено з поліуретану з корпусом із поліамідного матеріалу, що поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 108 мм, що дозволяє використовувати його в обладнанні з обмеженим міжосьовим простором. Статичне навантаження опори становить 400 кг, а динамічне навантаження при швидкості 4 км/год — 200 кг. Виріб призначений для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а опору можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено із сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним підшипником типу «Дві мʼячі перегони», що забезпечує вільний поворот колеса. Колесо діаметром 75 мм має підшипник ковзання та протектор із термопластичного каучуку, електричного, а його основа виготовлена з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу для протектора та поліпропілену електричного струмопровідного матеріалу для корпусу, що гарантує антистатичні властивості та безпеку при роботі в чутливих середовищах. Опора обладнана підшипником кованням, який забезпечує плавне обертання та тривалий термін служби колеса. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних типів обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора та обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 80 мм і виготовлено з поліаміду, що надає йому стійкість до хімічних впливів та механічного зносу. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Агіла є поворотним колісним опорним роликом із загальним гальмом, призначеним для промислового та побутового застосування, і його тип визначено як поворотний колісний опорний ролик із загальним гальмом. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та просте встановлення. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол реалізовано у вигляді двох мʼячів переговорів, що забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм, а його бігова частина виготовлена з термопластичного каучуку, що забезпечує зниження шуму та захист покриття підлоги. Тіло колеса виготовлено з поліпропілену, а в конструкції використано підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 100 мм, що відповідає компактному монтажу в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 75 кг на одне колесо. Опора призначена для застосування в ліжках для догляду, візках для комплектування та систем доставки їжі, лікарняному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях і виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує оптимальне зчеплення та плавність руху. Підшипник кованого типу забезпечує безперебійну роботу та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження. Ця колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікувально-профілактичних закладах, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у лежаках для догляду, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового застосування. Let me correct: the type label is "Поворотна колісна опора із загальним гальмом" (swivel caster with common brake). Ось текст. Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, у протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів і робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлено з вуглецевої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, а поворотний вузол утворено двома кульовими перегонами, які гарантують плавне обертання та стабільність під час руху. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та протектор зі сталевого листа... Тут я маю виправити: згідно з даними, матеріал корпусу — сталевий лист, важкий, а протектор — ідентичність із корпусом колеса, а підшипник — підшипник ковзання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в широкому колі застосувань, зокрема в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на професійних візках для прибирання та меблевих і виставкових стендах для магазинів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з базовою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що поєднує міцність і стабільність конструкції. Поворотний вузол утворений двома кульовими підшипниками перегони, які забезпечують плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має тверду термопластичну гуму на поверхні кочення, що забезпечує тихий хід і захист підлоги, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Колесо оснащено підшипником ковзання, що забезпечує легкий і стабільний обертальний рух. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження — 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання та меблів, що потребують маневреності. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення на раму виробу. Корпус має поворотний вузол із двох м'ячів-перегонів і виготовлений із сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм оснащене підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і зчеплення з поверхнею, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори в зібраному стані становить 160 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha — це поворотна колісна опора типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначена для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійного з'єднання з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегонами та виготовлено зі сталевого листа, важкого типу. Колесо діаметром 100 мм встановлено на підшипнику ковзання, протектор має властивість «Ідентичність з корпусом Колесо», корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота виробу становить 128 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 4 км/год. Сфери застосування: автомобільна промисловість OEM, кейтеринг та доставка їжі, будівництво контейнерів, електроніка та чисті приміщення, протипожежні технології, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, утилізація відходів, робочі столи.
Frequently Asked Questions
Переваги коліс підшипників ковзання
Ролики підшипника ковзання є найпростішою і надійною конструкцією підшипника коліс, спираючись на прямий контакт маточини колеса і вісь без використання кульових або роликових елементів. Така конструкція робить їх надзвичайно міцними, не потребують догляду та стійкими до потрапляння бруду або вологи. Ідеально підходить для застосувань, де мобільність важлива, але швидкісний рух або часті зміни напрямку не потрібні, ролики підшипників ковзання чудово підходять в середовищах, які вимагають надійності в складних умовах.
Ролики TENTE з підшипниками ковзання пропонують різні переваги:
Низький рівень обслуговування - Маючи меншу кількість рухомих частин і відсутність делікатних компонентів підшипників, ролики підшипників ковзання вимагають мінімального обслуговування. Вони менш схильні до виходу з ладу від потрапляння бруду, пилу або вологи, що зменшує час простою та витрати на обслуговування.
Ефективність витрат - Їх проста конструкція означає нижчі виробничі витрати порівняно з точними конструкціями підшипників, пропонуючи чудовий фактор витрат і вигод без шкоди для надійності. Це робить підшипники ковзання бюджетним вибором для галузей, які потребують надійної мобільності в масштабах.
Ударне навантаження - Їх міцна конструкція витримує ударні навантаження та грубу керованість без втрати продуктивності, що робить їх ідеальними для вимогливих умов роботи.
Стійкість до корозії - Підшипники ковзання можуть бути виготовлені як пластикові, металеві або спечені підшипники. Варіанти з нержавіючої сталі пропонують корозійну стійкість, що робить їх придатними для вологих середовищ.
Типи роликів з підшипником ковзання
Ролики Підшипника ковзання представлені в широкому діапазоні конструкцій, кожна з яких оптимізована для конкретних умов експлуатації та пріоритетів продуктивності. У TENTE ми виробляємо моделі підшипників ковзання з різних матеріалів коліс, рівня твердості протектора та конфігурації корпусу відповідно до вимог різних галузей промисловості. Незалежно від того, чи розроблений для тихого руху без слідів на делікатних підлогах, стійкості до вологи та хімічних речовин у критичних для гігієни місцях або для міцних характеристик у зовнішніх та промислових середовищах, кожен тип пропонує свій власний баланс вантажопідйомності, опору коченню та довговічності. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс та конструкції корпусу, ви можете забезпечити надійну та довговічну мобільність у вашому застосуванні. Нижче наведено кілька часто використовуваних типів коліс з підшипником ковзання.
Поворотні ролики підшипників ковзання
Поворотні ролики підшипника ковзання поєднують в собі простоту і довговічність колеса підшипника ковзання з маневреністю поворотного корпусу. Ця конструкція дозволяє змінювати напрямок, зберігаючи міцні якості, які не потребують обслуговування, якими відомі підшипники ковзання. Однак майте на увазі, що ці ролики не ідеальні для середовищ, які вимагають частих змін напрямку. Оскільки в підшипнику більший опір, користувачеві потрібно докладати більше сили для повороту касилки, особливо під навантаженням. Це робить їх менш ергономічними для обладнання, яке вимагає постійних регулювань рульового управління. Конструкція чудово підходить у важких умовах з низьким рівнем обслуговування, де касточка здебільшого рухається прямо або лише зрідка змінює напрямок.
Важкі ролики з підшипниками ковзання
Для застосувань, де екстремальні навантаження та важкі умови є нормою, важкі ролики з підшипниками ковзання забезпечують безкомпромісну продуктивність. Їх міцна конструкція, вільна від делікатних елементів кочення, робить їх високостійкими до ударного навантаження, ударів та зносу. Відсутність складних підшипникових компонентів означає, що вони зберігають свою продуктивність навіть у брудних або абразивних умовах, що робить їх надійним вибором для таких застосувань, як важке транспортне обладнання. Наша найміцніша косилка підшипника ковзання - Kappa load, здатна обробляти вантажі до 1.320 кг. Він має чавунний корпус і важке поліамідне колесо, оснащене підшипником ковзання. Ця конфігурація завантаження Kappa доступна як із замком, так і з направленим замком.
Малі ролики підшипників ковзання
Невеликі ролики підшипників ковзання призначені для застосувань, де компактні розміри, маневреність та надійність є ключовими. Незважаючи на зменшені розміри, вони підтримують таку ж просту та міцну конструкцію підшипників, що і більші моделі, забезпечуючи плавне кочення та надійну продуктивність. Ці ролики ідеально підходять для легкого та середнього навантаження, де обмеження простору або конструкція обладнання вимагають низької загальної висоти без шкоди для стабільності. Наші найменші коліщатка підшипників ковзання - із серії Agila. Вони вражають діаметром коліс всього 50 мм і загальною висотою 69 мм у найменшій конфігурації. Ці коліщатка доступні як з отвором для болта, так і з фітингом пластини і можуть бути оснащені колісним гальмом. Вони зазвичай використовуються в медичних меблях, професійних візках для чищення тощо.
Області застосування для коліс з підшипником ковзання
Ролики Підшипника ковзання широко використовуються в галузях промисловості та середовищах, де довговічність, низьке обслуговування та висока вантажопідйомність мають пріоритет перед високошвидкісним маневруванням. Їх проста, але надійна конструкція дозволяє їм надійно виконувати завдання промислового виробництва та обробки матеріалів, включаючи переміщення важких транспортних платформ або обладнання конвеєрів. У харчовій промисловості та громадському харчуванні ролики ковзання з використанням корозійно-стійких матеріалів, таких як поліамід або нержавіюча сталь, забезпечують надійну мобільність у чутливих до гігієни середовищах із частими промиваннями. Це робить їх популярним вибором для таких застосувань, як візки громадського харчування та системи доставки їжі. Вони також використовуються в роздрібних середовищах для таких додатків, як магазинні світильники та дисплеї, які потребують плавної мобільності, але не часто переміщуються.