Нержавіючі колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є поворотною колісною опорою, призначеною для професійного використання у різноманітних промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на мобільне обладнання та транспортні системи. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та безперебійне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує високу надійність та довговічність. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, який ідентичний за властивостями корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт ідеально підходить для візків у кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліамід, протектор ідентичність з корпусом колесо та роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з нержавіюча сталь, важка та оснащено дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектором, обладнане роликовий підшипник, нержавіюча сталь для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації без можливості повороту. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує стійке кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм корпусу оснащено двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне розподілення навантажень. Колесо діаметром 200 мм має еластичну вулканізовану шину без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та мінімізує шум під час руху. Колесо обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та безперебійну роботу. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Фіксована колісна опора Alpha stainless рекомендується для візків каtering-систем та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо має діаметр 160 мм з тілом з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та зниження навантаження на опорні елементи. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Agila stainless представляє собою високоякісне рішення з отвором під болт для кріплення, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі середнього класу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, середня та оснащений дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен та протектором з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візки для кейтеринг та системи доставки їжі, а також професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 160 mm
Поворотна колісна опора Alpha із центральним, загальне гальмо є спеціалізованим пристроєм, призначеним для забезпечення надійної мобільності та керованості в промислових застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді тарілки з центральним блокуванням, що забезпечує надійну фіксацію та стабільність конструкції при монтажі. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, важкої конструкції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії, а також обладнаний двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника для плавного та безперервного обертання. Колесо має діаметр 160 мм та оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, з корпусом з поліаміду, що забезпечує легкість та надійність. Підшипник колеса виконаний як прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для важких промислових застосувань з помірною інтенсивністю використання.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора Alpha із центральним загальне гальмо забезпечує надійне переміщення важких вантажів завдяки професійній конструкції. Тарілка з центральним блокуванням гарантує безпечну фіксацію під час роботи. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійний кульковий підшипник герметичний. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для довговічності, діаметром 125 мм. Підшипник колеса - прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем, технології чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та довговічність. Встановлено прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для мінімального тертя та максимальної надійності. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, важка та оснащений дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліамід та еластична шина, без маркування, вулканізована протектор, встановлене на прецизійний кульковий підшипник. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Призначена для використання у візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, технологія чистих приміщень, протипожежні технології, пожежний захист, машинобудування та транспортне обладнання.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу міцність та стійкість до корозії. Колесо має алюмінієвий корпус з протектором з термостійкого тампінгу та обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для промислового застосування в умовах високих навантажень.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 400 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, встановлену на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, встановлену на роликовий підшипник з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійний кульковий підшипник герметичний. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 80 мм. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги роликів з нержавіючої сталі
Ролики з нержавіючої сталі призначені для середовищ, де довговічність та стійкість до корозії є критичними. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, вони витримують вологу, хімікати та часте прибирання, що робить їх ідеальними для галузей із суворими гігієнічними вимогами або зовнішнім використанням. Незалежно від виробництва харчових продуктів, охорони здоров'я чи промислових умов, ролики з нержавіючої сталі забезпечують плавний, надійний рух, зберігаючи свою міцність та зовнішній вигляд з часом.
Ролики з нержавіючої сталі TENTE пропонують різні переваги:
Стійкість до корозії - Колісна опора з нержавіючої сталі відрізняється високою стійкістю до іржі та корозії, навіть під впливом вологи, миючих засобів або суворих умов.
Вдосконалена гігієна - їх гладкі, непористі поверхні легко очищаються та дезінфікуються, що допомагає дотримуватися суворих гігієнічних норм.
Доведена міцність - Ролики з нержавіючої сталі міцні і можуть витримувати великі навантаження без шкоди для продуктивності. Вони пропонують як надійність, так і стабільність для вимогливих застосувань.
Універсальність - Доступні з різноманітними колісними матеріалами, включаючи термостійку гуму та поліуретан, ролики TENTE з нержавіючої сталі адаптуються до різних поверхонь та вимог.
Теплостійкість - Колісна опора з нержавіючої сталі з термостійкими колесами зберігають форму, вантажопідйомність і плавний рух навіть в екстремальних умовах.
Типи роликів з нержавіючої сталі
Ролики з нержавіючої сталі доступні в різних конструкціях, щоб задовольнити конкретні вимоги широкого спектру застосувань - від виробництва харчових продуктів, критично важливих для гігієни, до важкого промислового використання. Кожен тип побудований для надання унікальних переваг, поєднуючи стійкість до корозії та прання з надійними характеристиками та плавною мобільністю. Нижче наведено деякі найпоширеніші типи роликів з нержавіючої сталі та їх ключові переваги:
Важкі ролики з нержавіючої сталі
Важкі ролики з нержавіючої сталі створені для вимогливих застосувань, які вимагають як міцності, так і корозійної стійкості. Виготовлені з міцної нержавіючої сталі, вони забезпечують плавний, надійний рух навіть при великих навантаженнях до 500 кг. Ці ролики ідеально підходять для промислових, харчових продуктів та логістичних середовищ, де гігієна та довговічність є важливими.
Високотемпературні ролики з нержавіючої сталі
Ці ролики призначені для витримування сильної спеки, що робить їх ідеальними для пекарень, автоклавів та інших високотемпературних застосувань. Завдяки термостійким матеріалам коліс, таким як дюропластик або жаростійка гума, вони підтримують плавне кочення та цілісність конструкції навіть до 250° C або 280° C, з короткочасними піками до 310° C.
Поворотні ролики з нержавіючої сталі
Поворотні ролики з нержавіючої сталі пропонують повне обертання на 360° для легкої маневреності. Вони поєднують корозійну стійкість з плавним, гнучким рухом, що робить їх ідеальними для застосування в охороні здоров'я, громадському харчуванні та чистих приміщеннях.
Ролики з нержавіючої сталі з гальмами
Ці ролики поєднують надійну функцію блокування з корозійною стійкістю та гігієнічними перевагами нержавіючої сталі. Їх гладкі поверхні, які легко очищаються, роблять їх ідеальними для середовищ, які потребують частого миття, таких як харчова обробка або медичні установи, тоді як вбудований механізм блокування забезпечує безпечне зберігання обладнання на місці, коли це необхідно.
Області застосування для роликів з нержавіючої сталі
Ролики з нержавіючої сталі використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, де гігієна, довговічність та стійкість до корозії є важливими. У охороні здоров'я вони часто зустрічаються на стерилізаційних візках, візках для чистих приміщень, візках для ліків та візках для годувальників, де надійне переміщення та легке очищення мають вирішальне значення. У промислових умовах ролики з нержавіючої сталі ідеально підходять для транспортного обладнання, виробничих та платформних візків, а також професійних прибиральних візків. Їх стійкість до вологи та хімічних речовин робить їх добре придатними для суворих середовищ, таких як харчова промисловість або хімічне виробництво. У меблі та мобільних додатках вони використовуються на візках громадського харчування, рулонних клітках, системах доставки їжі та іншому обладнанні, яке вимагає поєднання гігієни, довговічності та плавної мобільності. Незалежно від сегмента, ролики з нержавіючої сталі забезпечують плавну мобільність та стабільну продуктивність навіть у важких умовах.