- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
- Хірургічне обладнання
-
Мікроскопічне обладнання
Колісні опори та колеса для обладнання мікроскопів
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Linea clinic load оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 400 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, на ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Linea clinic load – це поворотна колісна опора із центральним загальним гальмом, призначена для використання в лікарняних ліжках, лікарнях, мікроскопічному обладнанні, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах і на операційних столах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол має корпус із двох перегонів з м'ячем, виготовлених із підсиленого поліаміду або нержавіючої сталі, що забезпечує стабільне обертання. Корпус виробу виготовлено з поліаміду. Колісна опора має діаметр колеса 150 мм, оснащена прецизійним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора Linea clinic load із центральним, повним або блокуванням напряму призначена для лікарняних ліжок, мікроскопічного обладнання та операційних столів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють два перегони з м'ячем із підсиленої або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного поліуретану, прецизійний кульковий підшипник і корпус з поліаміду. Габаритна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, а динамічне навантаження становить 200 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin torsion оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні: C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin torsion є поворотною колісною опорою із центральним загальним гальмом, призначеною для медичного обладнання та лікарняних ліжок. Фітинг являє собою стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Фітинги, що піддаються миттю, мають бути герметичними, і герметичність у зоні налаштування забезпечує виробник лікарняного ліжка. Корпус поворотного вузла виготовлено з важкого сталевого листа та оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 125 мм має прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі та протектор з поліуретану ін'єкційного формування. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: С-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарняні ліжка, мікроскопічне обладнання, хірургічні роботи та операційні столи.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin load є поворотною колісною опорою із центральним гальмом, призначеною для загального гальмування та маневрування обладнання. Кріплення виконане у вигляді стрижня із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з конструкцією. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, і він містить прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла, що забезпечує плавне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 150 мм має протектор із інжекційного поліуретану, корпус із поліаміду та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 193 мм. Статичне навантаження опори становить 750 кг, а динамічне навантаження складає 250 кг на кожне колесо при швидкості 4 км/год та 250 кг на кожне колесо при швидкості 3 км/год. Виріб призначений для використання з C-дугами, КТ-сканерами, МРТ, рентгенівським обладнанням, ліжками для лікарень, мікроскопічним обладнанням, хірургічними роботами та операційними столами.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral twin load — це поворотна колісна опора з центральним, повним або блокуванням напрямку, призначена для використання в обладнанні, де потрібне точне керування рухом. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відвором для смуг профілю та короткої версії, що забезпечує просту інтеграцію в існуючу конструкцію. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує міцність і стабільність під навантаженням, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та точне позиціонування. Колесо діаметром 150 мм має протектор з поліуретану, інженерного типу, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з підлогою та стійкість до зносу, а його корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 193 мм, що враховується при проєктуванні висоти розміщення вузла. Статичне навантаження опори становить 750 кг, а динамічне навантаження становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Вузол призначений для застосування в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral twin torsion є поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичного обладнання. Кріплення являє собою стрижень із кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, і повинно бути герметичним виробом, що піддається миттю, у зоні налаштування лікарняного ліжка. Корпус включає прецизійний кульковий підшипник поворотного вузла та виготовлений із важкого сталевого листа. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, протектором з інжекційного поліуретану та корпусом із поліаміду. Загальна висота виробу становить 149 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Застосовується для C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, лікарняних ліжок, мікроскопічного обладнання, хірургічних робіт та операційних столів.