Термостійкі колеса
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з термопластичної синтетики з термостійкістю та оснащений підшипником ковзання. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню для рівномірного розподілу навантаження. Довжина втулки складає 26,5 мм, а отвір під вісь має діаметр 8 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартної конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з помірними експлуатаційними вимогами.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Ступиця колеса має довжину 31 мм, а отвір для осі складає 8 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на стандартні касторні вузли. Колесо обладнане підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для застосування в середньовантажних касторах з контрольованою швидкістю переміщення.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 45,5 мм та отвором осі діаметром 8 мм. Підшипник представлений сухим втулковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока термостійкість та надійність.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу з протектором шириною 35 мм з матеріалу Тампінг, Термостійкість. Колесо має зовнішній діаметр 100 мм та довжину втулки 45 мм, з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання в касторах, де потрібна висока надійність та стійкість до теплових впливів.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеанс, термостійкого матеріалу. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 35 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 45,5 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з пластику термосеансу, термостійкого матеріалу, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, що гарантує стабільність та рівномірний розподіл навантаження. Втулка колеса має довжину 45,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції. Колесо обладнане сухим втулковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 250 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання у мобільних системах та касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та маневреністю. Втулка колеса має довжину 31,8 мм, а отвір осі розраховано під діаметр 8 мм для стандартного кріплення. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує надійну роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховано на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових касторах та мобільних конструкціях з помірними вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з термопластичної синтетики з термостійкістю. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для рівномірного розподілу навантаження. Втулка колеса має довжину 27 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, що дозволяє надійне кріплення до касторного механізму. Підшипник виконаний у вигляді сухого втулка, що забезпечує довготривалу роботу без необхідності постійного змащування. Колесо розраховане на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми навантаженнями.
Frequently Asked Questions
Переваги термостійких коліс
Термостійкі колеса розроблені для того, щоб підтримувати обладнання мобільним у постійному або переривчастому теплі. Завдяки стійким до температури матеріалів та компонентів вони зберігають міцність, геометрію та маневреність там, де звичайні колеса можуть розм'якшуватися або деформуватися. Від хлібопекарських ліній та автоклавів до термічних процесів у виробництві, вони поєднують довговічність, ефективність та безпеку у вимогливих умовах. Високотемпературні колеса TENTE пропонують різні переваги:
Теплова цілісність та стабільна мобільність - Спеціально виготовлені колісні сполуки та компоненти з терморегульованою температурою обмежують деформацію та плоску плямистість при підвищених температурах. Результатом є передбачувана поведінка кочення та надійне керівництво циклами нагрівання та охолодження.
Операційна ефективність - Підтримуючи стабільний рух у духовках, пекарнях, комерційних кухнях та інших гарячих приміщеннях, високотемпературні колеса зменшують ймовірність зупинок коліс. Це забезпечує більш плавний робочий процес і допомагає захистити як операторів, так і товари.
Плавна, передбачувана мобільність - Термостійкі колеса не шкодять характеристикам плавного кочення. Термостійкі суміші протектора, точні підшипники та мастила з температурною оцінкою допомагають утримувати низькі сили натиска/тяги та мінімізувати ковзання під час теплових циклів.
Види жаростійких коліс
TENTE пропонує різні варіанти термостійких коліс, розроблених для надійної роботи при підвищених температурах до +280 °C. Вибір найбільш підходящого варіанту вимагає цілісного уявлення про застосування: умови підлоги, розміри та необхідне навантаження на колесо. Не менш важливим є корпус касинки, який регулює загальний показник навантаження системи, бічну стійкість та термін служби.
Високотемпературні колеса IDG
Колеса TENTE IDG - це спеціально виготовлені термостійкі качкові колеса для гарячих процесів. Алюмінієвий центр колеса з термостійким силіконовим гумовим протектором та самозмащувальною втулкою забезпечує стабільну геометрію та демпфування при температурі від -30° C до +250° C; допустимі короткі експозиції до +310° C протягом 5 хвилин за умови, що сам протектор не перевищує 250° C. На практиці це робить IDG відмінним вибором, коли вам потрібні високотемпературні колеса для печей, автоклавів або ліній випікання, зберігаючи прогнозовану лінію випікання поведінка кочення під час циклів тепло-охолодження. Для гігієнічних умов або середовищ, багатих парою, з'єднайте колесо з нержавіючим корпусом (миється) з відповідною оцінкою, щоб завершити систему кругових коліс високої температури.
Високотемпературні колеса BOG
Колеса TENTE BOG розроблені спеціально для високотемпературного обслуговування. Корпус колеса - термостійкий, термореактивний пластик із сухою (самозмащувальною) втулкою підшипника, розрахований на постійний вплив від -40° C до +280° C. На практиці це робить BOG надійним вибором для печей, автоклавів та гарячих технологічних ліній, де термостійкі колеса повинні зберігати геометрію та характеристики кочення. Колеса BOG доступні в діаметрах коліс 80 мм або 100 мм. Щоб отримати повне рішення для високотемпературного качкового колеса, поєднуйте BOG з корпусом, віссю та мастильними речовинами, які мають температурний рейтинг до того ж діапазону, щоб зберегти номінальний рівень навантаження та термін служби.
Високотемпературні колеса WOG
Термостійкі качкові колеса WOG спеціально створені для парової стерилізації, використовуючи термостійкий синтетичний термопластик з підшипником ковзання. Колеса WOG забезпечують надійну мобільність між -40° C до +200° C. Серія доступна з діаметром коліс 75 мм з двома різними довжинами маточини, придатні для автоклавів та інших критичних для гігієни середовищ, які вимагають дисків, що не деформуються та миються.
Високотемпературні алюмінієві колеса IOG
Високотемпературні колеса IOG використовують алюмінієвий корпус колеса і протектор з сухою втулкою підшипника і призначені для безперервного використання від -40 °C до +280 °C. Доступні з діаметром 100 мм і шириною протектора 35 мм, забезпечуючи вантажопідйомність 125 кг на колесо, що робить його компактним варіантом для обробки в гарячій зоні, де краща стійкість металевих коліс.
Області застосування термостійких коліс
Термостійкі колеса вибираються там, де підвищені температури є частиною щоденних операцій. Типове використання включає хлібопекарські лінії, комерційні кухні, обладнання для виробництва продуктів харчування, яке надходить у духовки або проходить повз нагріті поверхні, та автоклави в критичних для гігієни процесах. При виробництві вони оснащують візки, стійки та транспортні візки, які проходять через печі для затвердіння, сушіння або фарбування, не жертвуючи рухливістю або допустимим навантаженням. Наші високотемпературні колеса також призначені для роботи під нульовим рівнем, що робить їх придатними для маршрутів, що переходять між гарячими зонами та холодним сховищем, за умови відповідного визначення комплекту колеса-корпус; залежно від моделі, високотемпературні колеса TENTE охоплюють діапазон приблизно від -40/—30° C до +200—280° C.